Negative Spitze für T-Max P Drehwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMA120404-KR3205
CNMA120408-KR3205
CNMA120412-KR3205
CNMA120416-KR3205
CNMA160612-KR3205
CNMA190612-KR3205
CNMA190616-KR3205
CNMG090308-MF-5015
CNMG090308-PF-1515
CNMG090308-PF-5015
CNMG120404-KF-3005
CNMG120408-KM3205
CNMG120408-KR3205
CNMG120408-LC-1525
CNMG120412-KM3205
CNMG120412-KM-3005
CNMG120412-KR3205
CNMG120412-MF1105
CNMG120412-MF-S05F
CNMG120412-PF-5015
CNMG120412-QM-2015
CNMG120416-KR3205
CNMG120416-MM-2015
CNMG120416-QM-H13A
CNMG160612-KM3205
CNMG160612-KR3205
CNMG160612-QM-235
CNMG160616-KM3205
CNMG190612-KM3205
CNMG190612-QM1105
CNMM160616-QR-235
CNMM190616-HR-235
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Breaker Use Rake angle Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer Specifications

25.40 €

10 6 Arbeitstage Stahl / GusseisenOberflächenbehandlungNegativ0.84.76120.53005GKF-

25.40 €

10 12 Arbeitstage Stahl / GusseisenOberflächenbehandlungNegativ0.44.76120.53005GWF-

25.40 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteMittleres SchleifenNegativ0.44.76120.5H13AGQM-

24.82 €

10 12 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres SchleifenNegativ0.44.76120.52025GQM-

39.99 €

10 6 Arbeitstage Stahl / GusseisenMittleres SchleifenNegativ0.44.76120.54225GPMCFor High Pressure Coolants

56.08 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlMittleres SchleifenNegativ1.23.18090.375235GQM-

56.08 €

10 12 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungOberflächenbehandlungNegativ0.83.18090.3751125GWF-

14.35 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres SchleifenNegativ1.64.76120.52025GMM-

15.70 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl-Negativ1.64.76120.52035GMR-

13.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ1.64.76120.52015GMRR-

21.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteMittleres SchleifenNegativ1.64.76120.54205GQM-

23.40 €

10 12 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte-Negativ0.84.76120.54215MWR-

23.40 €

10 9 Arbeitstage Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungOberflächenbehandlungNegativ0.44.76120.51115GSGF-

21.90 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen-Negativ1.26.35160.6253205GKRR-

23.40 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen--0.84.76120.54225G--

21.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteMittleres SchleifenNegativ1.26.35160.6254215GWMX-

23.40 €

10 6 Arbeitstage GusseisenMittleres SchleifenNegativ0.84.76120.53210GKM-

24.65 €

10 12 Arbeitstage Gusseisen-Negativ0.84.76120.53210GKR-

24.39 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ1.66.35160.6252025GMR-

21.90 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte-Negativ1.66.35160.6254205GPR-

22.44 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ1.66.35160.6252025GSMR-

24.82 €

10 12 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlungNegativ0.84.76120.51525GWF-

21.15 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte-Negativ1.66.35190.754215MPR-

17.46 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ1.66.35160.6254235MMR-

39.99 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres SchleifenNegativ1.24.76120.52015GMM-

40.10 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ1.24.76120.52015GMR-

34.44 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung--1.66.35190.751105G--

39.18 €

10 14 Arbeitstage Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungMittleres SchleifenNegativ1.24.76120.51115GSM-

56.08 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl-Negativ0.86.35160.6254235GPR-

55.49 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungMittleres SchleifenNegativ1.26.35160.6251115GSM-

34.44 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlMittleres SchleifenNegativ0.86.35160.6254235GPM-

48.04 €

10 6 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteMittleres SchleifenNegativ1.64.76120.5H13AGSMR-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Selfishly Freihändig S Tolerance(mm) ±0.13 Tip relief angle(°) 0

Technischer Support