Teilenummer
|
---|
LAG551.31-160808-20 |
LAG551.31-161605-25 |
LAG551.31-202004-25 |
LAG551.31-202004-30 |
LAG551.31-321617-40 |
LAG551.31-323207-40 |
RAG551.31-202004-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Dimensions d mm (mm) | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 8.5 | Linke Hand | 20 | 8 | N151.3-200-20-4G | 16 | 16.5 | 25 | ||
480.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.65 | 5.6 | Linke Hand | 25 | 15.9 | N151.3-265-25-4G | 16 | 13.6 | 22 | ||
480.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.65 | 4.6 | Linke Hand | 25 | 19.9 | N151.3-265-25-4G | 20 | 14.6 | 25 | ||
480.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | Linke Hand | 30 | 19.5 | N151.3-300-30-4G | 20 | 14.5 | 25 | ||
558.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 17.6 | Linke Hand | 40 | 15.5 | N151.3-400-40-4G | 32 | 33.65 | 50 | ||
532.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7.6 | Linke Hand | 40 | 31.5 | N151.3-400-40-4G | 32 | 23.65 | 40 | ||
480.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.65 | 4.6 | Rechte Hand | 25 | 19.9 | N151.3-265-25- 4G | 20 | 14.6 | 25 |
Loading...
Application | Innendurchmesser Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub / Profilierung | Number of corners for tip use | 1 Ecke |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Sheet size
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften