Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | Linke Hand | 16 | 30 | 16 | 16 | 100 | 41 | N151.2-300-5E | 5 | 17 | - | ||
156.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 15 | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 20 | 125 | 39 | N151.2-200-5E | 4 | 21 | - | ||
156.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 20 | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 20 | 125 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 21 | - | ||
156.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 25 | Linke Hand | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 47 | N151.2-400-5E | 7.5 | 21 | - | ||
166.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 20 | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 40 | N151.2-250-5E | 4 | 26 | - | ||
166.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 32 | Linke Hand | 25 | 60 | 25 | 25 | 150 | 58 | N151.2-600-5E | 7.5 | 26 | - | ||
177.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | Linke Hand | 32 | 30 | 25 | 32 | 170 | 41 | N151.2-300-5E | 5 | 26 | - | ||
177.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 25 | Linke Hand | 32 | 40 | 25 | 32 | 170 | 47 | N151.2-400-5E | 7.5 | 26 | - | ||
177.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 32 | Linke Hand | 32 | 50 | 25 | 32 | 170 | 57 | N151.2-500-5E | 7.5 | 26 | - | ||
135.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 20 | Rechte Hand | 16 | 25 | 16 | 16 | 100 | 40 | N151.2-250- 5E | 4 | 17 | Shank bit | ||
177.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 20 | Rechte Hand | 32 | 30 | 25 | 25 | 170 | 41 | N151.2-300- 5E | 5 | 26 | Shank bit |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden / Profilierung | Number of corners for tip use | 1 Ecke |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften