Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | Linke Hand | 8 | 20 | 8 | 12 | 120 | 11 | N151.2-200- 5E | 8.25 | 13 | ||
199.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 10 | Linke Hand | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200- 5E | 10.25 | 20.6 | ||
190.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 15 | Linke Hand | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
199.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 15 | Linke Hand | 16 | 30 | 12 | 16 | 100 | 26 | N151.2-300- 5E | 12.3 | 35 | ||
199.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 15 | Linke Hand | 16 | 20 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200- 5E | 16.25 | 30 | ||
190.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | Linke Hand | 16 | 25 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 16.25 | 30 | ||
229.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 17 | Linke Hand | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 20.3 | 45 | ||
244.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 17 | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-250- 5E | 25.3 | 35 | ||
236.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 22 | Linke Hand | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 | ||
199.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 10 | Rechte Hand | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200- 5E | 10.25 | 20.6 | ||
190.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 15 | Rechte Hand | 12 | 25 | 12 | 12 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 30 | ||
193.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 15 | Rechte Hand | 16 | 20 | 12 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200- 5E | 12.25 | 30 | ||
229.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 17 | Rechte Hand | 20 | 25 | 12 | 20 | 125 | 26 | N151.2-250- 5E | 12.25 | 35 | ||
244.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 22 | Rechte Hand | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden | Number of corners for tip use | 1 Ecke |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften