Teilenummer
|
---|
DNGN150408T01020-650 |
DNGN150408T01020-670 |
DNGN150412T01020-670 |
DNGN150712T02520-620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Material type | Negative land width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.80 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 4.76 | 650 | 0.1 | ||
68.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall / Werkstoff mit hoher Härte | 0.8 | 4.76 | 670 | 0.1 | ||
68.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall / Werkstoff mit hoher Härte | 1.2 | 4.76 | 670 | 0.1 | ||
24.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 1.2 | 7.94 | 620 | 0.25 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Size | 15 | Diameter of Inscribed Circle iC | 1/2 | Tip Type | N |
Blade tip processing | Negative land | Tip relief angle(°) | 0 | Negative land angle(°) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Material type
Negative land width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften