CoroCut 1 / 2 Einstech- und Nutenbohrer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LAG123E09-32B
LAG123G09-32B
LAG123G11-40B
LAG123H10-32B
LAG123H11-40B
LAG123H13-50B
LAG123J11-32B
LAG123J11-40B
LAG123J13-50B
LAG123K13-50B
RAG123H10-32B
RAG123H11-40B
RAG123J11-40B
RAG123J13-50B
RAG123K11-40B
RAG123K13-50B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Sheet size Dimension H1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions dch
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Dimensions d mm
(mm)
Dimensions/f1
(mm)

497.79 €

1 8 Arbeitstage 29.5Linke Hand30E15250459N123E2-0200-GM4403225.5

497.79 €

1 8 Arbeitstage 39Linke Hand30G15250459N123G2-0300-GM4.5403225.25

626.43 €

1 8 Arbeitstage 311Linke Hand37G18.53005512N123G2-0300-GM4.5504031

497.79 €

1 8 Arbeitstage 410Linke Hand30H15250459N123H2-0400-GM4.5403226.5

626.43 €

1 8 Arbeitstage 411Linke Hand37H18.53005512N123H2-0400-GM5504031

736.94 €

1 8 Arbeitstage 413Linke Hand47H23.53506512N123H2-0400-GM5605038.25

520.16 €

1 8 Arbeitstage 511Linke Hand30J15250459N123J2-0500-GM5403227

654.59 €

1 6 Arbeitstage 511Linke Hand37J18.53005512N123J2-0500-GM5.5504031

736.94 €

1 6 Arbeitstage 513Linke Hand47J23.53506512N123J2-0500-GM5.5605038.25

736.94 €

1 6 Arbeitstage 613Linke Hand47K23.53506512N123K2-0600-GM5.5605038.25

497.79 €

1 8 Arbeitstage 410Rechte Hand30H15250459N123H2-0400- GM4.5403226.5

626.43 €

1 8 Arbeitstage 411Rechte Hand37H18.53005512N123H2-0400- GM5504031

626.43 €

1 8 Arbeitstage 511Rechte Hand37J18.53005512N123J2-0500- GM5.5504031

736.94 €

1 8 Arbeitstage 513Rechte Hand47J23.53506512N123J2-0500- GM5.5605038.25

654.59 €

1 8 Arbeitstage 611Rechte Hand37K18.53005512N123K2-0600-GM5.5504031

736.94 €

1 8 Arbeitstage 613Rechte Hand47K23.53506512N123K2-0600-GM5.5605038.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innendurchmesser Nutenfräsen / Profilierung Number of corners for tip use 2 Ecken Clamp System Screw Clamp
Specifications Boring Bit, Cylindrical Flat Attachment, All With Oil Holes

Technischer Support