Teilenummer
|
---|
LX123G04-2020B-045 |
LX123G04-2525B-045 |
LX123J05-2020B-045 |
LX123J05-2525B-045 |
LX123J05-3225B-045 |
RX123G04-2020B-045 |
RX123J05-2020B-045 |
RX123J05-2525B-045 |
RX123J05-3225B-045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Linke Hand | 20 | G | 20 | 20 | 41.1 | N123G2-0400-RM | 4.5 | 24 | ||
201.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Linke Hand | 25 | G | 25 | 25 | 41.1 | N123G2-0400-RM | 4.5 | 29 | ||
266.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 20 | J | 20 | 20 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 25 | ||
201.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 25 | J | 25 | 25 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 30 | ||
265.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Linke Hand | 32 | J | 25 | 32 | 44.9 | N123J2-0600-RM | 5 | 30 | ||
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | Rechte Hand | 20 | G | 20 | 20 | 41.1 | N123G2-0400- RM | 4.5 | 24 | ||
188.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Rechte Hand | 20 | J | 20 | 20 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 25 | ||
201.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Rechte Hand | 25 | J | 25 | 25 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 30 | ||
265.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5 | Rechte Hand | 32 | J | 25 | 32 | 44.9 | N123J2-0600- RM | 5 | 30 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Horizontaler Vorschub / Profilierung | Number of corners for tip use | 2 Ecken | Details Type | Shank 45° type |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 1~70 | Clamp System | Screw Clamp | Dimension L1(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften