CoroCut 2 Tauchschnitt / Nutenfräsen Spitze

CoroCut 2 Tauchschnitt / Nutenfräsen Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • N123E202000002GM2135
  • N123H20400RM2135
  • R123E202000502CM2135
  • R123G203000502CM2135
  • N123E202000002GM3115
  • N123F202500002CM2135
  • N123G203000002CM2135
  • N123G203000003GM2135
  • N123H204000001CF2135
  • N123H204000002CM2135
  • N123H204000003GM3115
  • N123H204000004TF2135
  • N123J205000002CM2135
  • N123J205000004TF2135
  • N123E202000002CM2135
  • N123G203000004TM2135
  • N123H204000004TM2135
  • N123H204000008TM2135
  • R123F202500502CM2135
  • R123G203000501CF2135
  • N123K206000004TF1125
  • N123J205000004GM1125, N123J205000004GM2135, N123L208000005GM1125
  • N123H204000004TM3115, N123J205000004TM1125, N123K206000008TM1125, N123L208000008TM3115
  • R123D201501501CS1125, R123E202001501CS1125, R123G203001501CS1125
  • R123G203000503CR1125
  • N123J20600AMH10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L123G2-0300-0501-CF-2135

Teilenummer
L123G2-0300-0501-CF-2135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.98 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 2
work material Stahl / Edelstahl Selfishly Linke Hand Nose R Sonstige
Groove Width (For Grooving / Plunging) 3.0mm Material type GC2135 Tip relief angle(°) 7
Chip Breaker Manufacturer CF Specifications Low Feed Minor relief angle(°) 7
Groove Width Tolerance +0.10/0 Nose R tolerance ±0.10 Other Nose R(mm) 0.15
Maximum Cutting(mm) 18.3 Dimension ψ r(°) 5 Sheet size G

Sie befinden sich auf der Seite für CoroCut 2 Tauchschnitt / Nutenfräsen Spitze, die Teilenummer ist L123G2-0300-0501-CF-2135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L123G2-0300-0501-CF-2135.

Technischer Support