CoroCut 2 Tauchschnitt / Nutenfräsen leere Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N123E2-0270-0002-BGH13A
N123F2-0380-0002-BGH13A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) s (Chip Thickness)
(mm)
Dimensions l21
(mm)
Tip Width
(mm)
Sheet size

36.12 €

10 6 Arbeitstage 2.7mm3.83.81.9-2.3E

36.43 €

10 12 Arbeitstage 3.8mm442.3-3.4F

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Selfishly Freihändig Nose R 0.2
Material type H13A Chip Breaker Manufacturer BG Groove Width Tolerance +0.15/-0.05
Dimension l2(mm) 21.6 Dimension S1(mm) 5.20 L2 Tolerance(mm) ±0.30
L21 Tolerance(mm) ±0.30

Technischer Support