Teilenummer
|
---|
LF123U06-3232BM |
RF123T06-3232BM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Sheet size | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
263.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | U | N123U3-0150-CM | ||
263.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | T | N123T3-0150- CM |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden | Groove Width(mm) | 1.5 | Maximum Groove Depth(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of corners for tip use | 3 Ecken | Shank height(mm) | 32 | Dimension B(mm) | 32 |
Dimension H1(mm) | 32 | Dimension L1(mm) | 170 | Dimension L3(mm) | 23 |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Dimensions/f1(mm) | 32 | Specifications | Cutting Tool for Shallow Plunging, Grooving, and Profiling |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Sheet size
Gauge Chip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften