CoroCut MB Adapter für kleine Drehbank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB-A16-16-07R
MB-A16-20-09R
MB-E12-24-07R
MB-E12-32-07R
MB-E12-34-09R
MB-E12-45-09R
MB-E12-64-09R
MB-E16-42-11R
MB-E16-45-09R
MB-E16-60-11R
MB-E16-64-09R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension L1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions b21
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Connection Diameter
(mm)

197.64 €

1 8 Arbeitstage 977167.4MB-07..1.416

197.64 €

1 8 Arbeitstage 1009209.5MB-09..316

345.98 €

1 8 Arbeitstage 927247.4MB-07..1.412

345.98 €

1 8 Arbeitstage 1007327.4MB-07..1.412

317.70 €

1 6 Arbeitstage 1009349.5MB-09..312

388.16 €

1 8 Arbeitstage 1109459.5MB-09..312

464.46 €

1 8 Arbeitstage 1309649.5MB-09..312

422.46 €

1 8 Arbeitstage -------

444.48 €

1 8 Arbeitstage 1109459.5MB-09..316

505.63 €

1 8 Arbeitstage -11-----

515.32 €

1 8 Arbeitstage 1309649.5MB-09..316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innen-Ø Selfishly Rechte Hand

Technischer Support