Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A16RSCLCL06R
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Minimum Machining Diameter | 20 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Clamp Shape | Screw Clamp | Overall Length | 200 |
Clearance angle | 7° | Shank diameter | 16 | Protrusion length (L/D) | 24~64 |
Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp With Round Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve | Details Type | Steel Shank |
Torque(Nm) | 0.9 | Cutting Angle(°) | 95 | Tool Lead Angle(°) | -5 |
Dimensions f1(mm) | 11 | Tip Size(mm) | 6 | Rake angle γ(°) | 0 |
Blade Inclination Angle λs(°) | -5 | Gauge Chip | CCMT 06 02 04 |
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN 107 Bohrer für Positivspitzen, die Teilenummer ist A16RSCLCL06R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A16RSCLCL06R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften