Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
CCGW09T304S01020F7015 |
CCGW09T308S01020F7025 |
CCGW09T308S01020FWH7025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Cutting Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.65 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 7015 | F | 2.6 | ||
128.68 € | 5 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 7025 | F | 2.5 | ||
103.15 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 7025 | FWH | 2.6 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Werkstoff mit hoher Härte | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
s (Chip Thickness)(mm) | 3.97 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 09 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Tip Type | W | Blade tip processing | Negative land + Round honing |
Tip relief angle(°) | 7 | Negative land width(mm) | 0.1 | Negative land angle(°) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Cutting Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften