Teilenummer
|
---|
TPGW110304S01020F-7025 |
TPGW110308S01020F-7015 |
TPGW110308S01020F-7025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Material type | Cutting Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117.38 € | 5 | 8 Arbeitstage | 0.4 | 7025 | 3 | ||
117.38 € | 5 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 7015 | 2.7 | ||
117.38 € | 5 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 7025 | 2.7 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Werkstoff mit hoher Härte | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
s (Chip Thickness)(mm) | 3.18 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 11 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.25 | Tip Type | W | Blade tip processing | Negative land + Round honing |
Tip relief angle(°) | 11 | Negative land width(mm) | 0.1 | Negative land angle(°) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Material type
Cutting Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften