Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
CPMT09T302-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-1125 |
CPMT09T308-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-H13A |
CPMT060204-KMH13A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
19.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | ||
19.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
14.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | H13A | UM | ||
13.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 2.38 | 06 | 0.25 | H13A | KM |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Freihändig |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften