CORO-RC, Schaft Bit für Keramik- Tipps

CORO-RC, Schaft Bit für Keramik- Tipps

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DDJNL3232P15-2

Teilenummer
DDJNL3232P15-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

309.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung / Fase Clamp Shape Kabelklemme
Selfishly Linke Hand Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 32
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -7 Lead Angle(°) -3
Cutting Angle(°) 93 Function Width(mm) 40 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 39.4 Tip Size 15
Gauge Chip DNGQ 15 07 08 Torque(Nm) 3.9

Sie befinden sich auf der Seite für CORO-RC, Schaft Bit für Keramik- Tipps, die Teilenummer ist DDJNL3232P15-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DDJNL3232P15-2.

Technischer Support