CORO-RC, Schaft Bit für Negative Tipps

CORO-RC, Schaft Bit für Negative Tipps

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCBNL2020K12
DCBNL2525M12
DCBNL2525M16
DCBNL3225P12
DCBNL3225P16
DCBNL3232P12
DCBNL3232P16
DCKNL2020K12
DCKNL2525M12
DCKNL3225P12
DCKNL3232P16
DCKNR2020K12
DCKNR3225P12
DCKNR3232P16
DCLNR2525M12-NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Lead Angle
(°)
Cutting Angle
(°)
Function Width
(mm)
Function Height
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension L3
(mm)
Tip Size Gauge Chip Torque
(Nm)

156.84 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand20201575172012534.212CNMG 12 04 083.9

158.23 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand25251575222515034.612CNMG 12 04 083.9

165.33 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand25251575222515041.516CNMG 16 06 126.4

183.50 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand32251575223217034.612CNMG 12 04 083.9

183.50 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand3225157522321703216CNMG 16 06 126.4

212.70 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand32321575273217034.212CNMG 12 04 083.9

222.24 €

1 8 Arbeitstage Außen-ØLinke Hand32321575273217041.616CNMG 16 06 126.4

156.84 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteLinke Hand20201575252012521.212CNMG 12 04 083.9

158.23 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteLinke Hand25251575322515021.112CNMG 12 04 083.9

175.61 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteLinke Hand32251575403217021.112CNMG 12 04 083.9

222.24 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteLinke Hand3232157540321702616CNMG 16 06 126.4

150.12 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteRechte Hand20201575252012521.212CNMG 12 04 083.9

183.50 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteRechte Hand32251575403217021.112CNMG 12 04 083.9

222.24 €

1 8 Arbeitstage StirnseiteRechte Hand3232157540321702616CNMG 16 06 126.4

177.18 €

1 6 Arbeitstage Außen-Ø / Stirnseite / FaseRechte Hand2525-59532251503212CNMG 12 04 083.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Clamp Shape Kabelklemme Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6 Clearance angle(°) 0

Technischer Support