CORO-TURN RC, Bohrer für Negativspitzen

CORO-TURN RC, Bohrer für Negativspitzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Drehbohrstangen der Serie T-Max P für das Außendurchmesserdrehen von großen bis mittelgroßen Teilen mit hoher Produktivität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A25TDCLNR09

Teilenummer
A25TDCLNR09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

431.43 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Minimum Machining Diameter 32 Application Innen-Ø
Selfishly Rechte Hand Clamp Shape Kabelklemme Overall Length 300
Clearance angle Shank diameter 25 Protrusion length (L/D) 37.5~100
Lubrication Hole Y/N Verfügbar Specifications CORO-TURN RC Double Clamp With Flat Chamfered Cylinder Torque(Nm) 1.7
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Dimensions f1(mm) 17
Dimension H(mm) 23 Tip Size(mm) 9 Dimension l3(mm) 31
Rake angle γ(°) -6 Blade Inclination Angle λs(°) -11 Gauge Chip CNMG 09 03 08

Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN RC, Bohrer für Negativspitzen, die Teilenummer ist A25TDCLNR09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A25TDCLNR09.

Technischer Support