Teilenummer
|
---|
L571.31C-323222-12 |
L571.31C-403227-12 |
L571.31C-504035-16 |
L571.31C-604043-16 |
R571.31C-504035-16 |
R571.31C-604043-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Shank diameter | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 32 | 32 | 22 | 12 | 41641 | -11° | CNMG 12 04 08 | ||
435.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | 32 | 40 | 27 | 12 | 41641 | -10° | CNMG 12 04 08 | ||
559.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 63 | Linke Hand | 40 | 50 | 35 | 16 | 41767 | -11° | CNMG 16 06 12 | ||
639.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | Linke Hand | 40 | 60 | 43 | 16 | 41767 | -10° | CNMG 16 06 12 | ||
559.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 63 | Rechte Hand | 40 | 50 | 35 | 16 | 41767 | -11° | CNMG 12 04 08 | ||
639.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | Rechte Hand | 40 | 60 | 43 | 16 | 41767 | -10° | CNMG 12 04 08 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 95° | Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | -6° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Shank diameter
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften