CORO-TURN SL, Einstech- / Nutschaftmesser für CoroCut 1 / 2

CORO-TURN SL, Einstech- / Nutschaftmesser für CoroCut 1 / 2
CoroTurnSL ist ein modulares System von Adaptern und Schneidköpfen, das den Bau von maßgeschneiderten Werkzeugen für eine Vielzahl von Drehbearbeitungen mit einer minimalen Anzahl von Teilen ermöglicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570-32L123G18B

Teilenummer
570-32L123G18B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

210.13 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden / Profilierung Groove Width(mm) 3 Maximum Groove Depth(mm) 18
Selfishly Linke Hand Number of corners for tip use 2 Ecken Sheet size G
Tool Style 570-xxR/L123..B Dimension L1(mm) 14 Gauge Chip N123G2-0300- GM
Tip tightening torque(Nm) 3 Minimum Machining Diameter(mm) 147 Dimensions d mm(mm) 32
Dimensions/f1(mm) 41.1

Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN SL, Einstech- / Nutschaftmesser für CoroCut 1 / 2, die Teilenummer ist 570-32L123G18B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570-32L123G18B.

Technischer Support