Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5703C60620
Overall Length | 620 | Shank diameter | 60 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Anti-vibration boring tool, Round shank | Tool Type | Adaptive Item | Coupling Size(mm) | 60 |
Weight(kg) | 12.6 | Dimensions Dth(mm) | G3/4" | Tool Style | 570-3C.. |
Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN SL, vibrationsbeständiger Bohrer, die Teilenummer ist 5703C60620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5703C60620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften