Teilenummer
|
---|
C3-NF123G20-00060B |
C4-NF123G20-00070B |
C4-NF123J25-00077B |
C5-NF123G20-00070B |
C5-NF123J25-00077B |
C6-NF123G20-00075B |
C6-NF123J25-00082B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimensions D 5m | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | G | 60 | 32 | N123G2-0400- RM | 5 | 2 | ||
427.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | G | 70 | 40 | N123G2-0400-RM | 5 | 2 | ||
427.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | J | 77 | 40 | N123J2-0600-RM | 5 | 3 | ||
476.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | G | 70 | 50 | N123G2-0400-RM | 5 | 2 | ||
476.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | J | 77 | 50 | N123J2-0600-RM | 6 | 3 | ||
551.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | G | 75 | 63 | N123G2-0400-RM | 5 | 2 | ||
551.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | J | 82 | 63 | N123J2-0600-RM | 6 | 3 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden / Horizontaler Vorschub | Selfishly | Freihändig | Number of corners for tip use | 2 Ecken |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Angle(°) | 0 | Clamp System | Screw Clamp |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
Dimensions D 5m
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften