Teilenummer
|
---|
C5-DCMNN-00105-12 |
C6-DCMNN-00090-12 |
C6-DCMNN-00090-16 |
C8-DCMNN-00150-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Function Length (mm) | Tip Size | iC | Gauge Chip | Torque (Nm) | Dimension Dm2 min mm 4) (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Mass (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 105 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 50 | 1.1 | ||
617.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 12 | 1/2 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 63 | 1.4 | ||
617.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 115 | 16 | 5/8 | CNMG 12 04 08 | 3.9 | 110 | 63 | 1.3 | ||
669.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | 16 | 5/8 | CNMG 16 06 12 | 6.4 | 115 | 80 | 4.0 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Fase | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Rake angle(°) | -6 | Blade Inclination Angle(°) | -6 |
Lead Angle(°) | -5 | Cutting Angle(°) | 50(95) | Function Width(mm) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Function Length(mm)
Tip Size
iC
Gauge Chip
Torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften