CoroMill 245-Spitze

CoroMill 245-Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • R24512T3EALH10, R24512T3EML1025, R24512T3EML1030, R24512T3EML1040, R24512T3EML2030, R24512T3EML2040
  • R24518T6EW1020, R24518T6EW1025, R24518T6EW1030, R24518T6EW2030
  • R24512T3MKH1020, R24512T3MKH3040, R24512T3MKH3220
  • R24512T3MKHK20W, R24512T3MKLK20W, R24512T3MKMK20W, R24518T6MKMK20W
  • R24512T3MKM1020, R24512T3MKM3040, R24512T3MKM3220, R24512T3MKMH13A, R24518T6MKM1020, R24518T6MKM3040
  • R24512T3MPH4220, R24512T3MPH4230, R24512T3MPH4240

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R245-12T3E-ML-1040
R245-12T3E-PL-1010
R245-12T3K-MM-1040
R245-12T3K-MM-S30T
R245-12T3M-PL-S40T
R245-12T3M-PM-1010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State Features of the blade tip

32.51 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlGC10402.1LightThe Sharpest and Most Precise Blade

32.51 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteGC-10102.1LightThe Strongest Blade

25.44 €

10 6 Arbeitstage EdelstahlGC10402MediumThe Sharpest Blade

27.98 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS30T2MediumThe Sharpest Blade

28.24 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungS30T2.05LightThe Strongest Blade

25.33 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteGC10102MediumThe Strongest Blade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle E (20°) Available corners 4
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 13.4 Tip Thickness S(mm) 3.97 Corner R(mm) 1.5
Maximum Cutting Ap(mm) 6.5 Dimensions la(mm) 10 Tip hand (right or left) Right-hand
Tip Size 12 maximum ap(mm) 2.5

Technischer Support