Einstechspitze-Sicherungsring für CoroMill 327-Einfassung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
327R12-2211045-GC-1025
327R12-2213045-GC-1025
327R12-2216045-GC-1025
327R12-2218545-GC-1025
327R12-2221545-GC-1025
327R12-2226545-GC-1025
327R12-2231545-GC-1025
327R12-2241545-GC-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Corner R
(mm)
Dimensions la
(mm)
Dimensions ar
(mm)
Dimension L1
(mm)

105.29 €

10 6 Arbeitstage -1.10.55.07

105.29 €

2 8 Arbeitstage -1.30.75.17

107.08 €

2 8 Arbeitstage -1.61.05.17

105.29 €

2 8 Arbeitstage -1.851.255.19

107.08 €

2 8 Arbeitstage 0.22.151.55.34

105.29 €

10 6 Arbeitstage 0.22.651.55.09

105.29 €

10 6 Arbeitstage 0.23.151.755.34

105.29 €

10 6 Arbeitstage 0.24.152.05.34

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung
Available corners 3 Detailed Material GC1025 Tip hand (right or left) Right-hand
Dimensions Dc(mm) 21.7 Tip Size 12 Dimensions l7(mm) 5.85
la Tolerance(mm) +0.11/+0.09 Number of flutes 3

Technischer Support