Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Light | 5.1 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC1020 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 3.5 | 0.5 | GC3040 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 3.5 | 0.5 | GC3220 | 4.6 | 0.4 | 9.5 | 4 | Medium | 5.1 | The Strongest Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Light | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.25 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC1020 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.45 | 0.8 | GC3040 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
15.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.45 | 0.8 | GC3220 | 5.7 | 1.2 | 9.5 | 5 | Medium | 6.5 | The Strongest Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Light | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
21.28 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
15.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 4.95 | 0.8 | H13A | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
11.77 € | 10 | 15 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Strongest Blade | ||
11.77 € | 10 | 15 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 7.7 | 1.2 | 9.5 | 8 | Medium | 8.5 | The Strongest Blade | ||
34.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Light | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | CT530 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 4.95 | 0.8 | H13A | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
17.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
18.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
17.82 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 10.7 | 1.2 | 11.5 | 11 | Medium | 11.5 | The Strongest Blade | ||
38.75 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC1020 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Light | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
26.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 4.95 | 0.8 | GC3040 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
26.59 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
19.18 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 4.95 | 0.8 | H13A | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
20.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | 4.95 | 0.8 | GC3220 | 13.7 | 1.2 | 11.5 | 14 | Medium | 14.5 | The Strongest Blade |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | L (rechteckig) | Clearance angle | N (0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | No-hand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften