CoroMill 365-Spitze

CoroMill 365-Spitze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • R3651505ZNEKM1020
  • R3651505ZNEKMK20D
Wendeschneidplatten für Schrupp- bis Halbschlicht-Planfräser an Guss- und Stahlteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L365-1505ZNE-KL-1020
L365-1505ZNE-KM-1020
L365-1505ZNE-KM-K20D
L365-1505ZNE-KM-K20W
R365-1505ZNE-KM-K20D
R365-1505ZNE-PM-1010
R365-1505ZNE-PM-4220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Detailed Material Tip hand (right or left) Machining State

46.97 €

10 6 Arbeitstage GusseisenGC1020Left-handLight

46.97 €

10 6 Arbeitstage GusseisenGC1020Left-handMedium

42.53 €

10 6 Arbeitstage GusseisenK20DLeft-handMedium

42.53 €

10 6 Arbeitstage GusseisenK20WLeft-handMedium

49.52 €

10 12 Arbeitstage GusseisenK20DRight-handMedium

54.70 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteGC1010Right-handMedium

46.97 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteGC4220Right-handMedium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle N (0°) Available corners 8
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 15.0 Tip Thickness S(mm) 5.66 Maximum Cutting Ap(mm) 6
Dimensions la(mm) 6.4 Wiper Length BS(mm) 1.5 Tip Size 15

Technischer Support