CoroMill 365-Wischerspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N365-1505ZNE-KW4-K20W
N365-1505ZNE-KW8-1020
N365-1505ZNE-KW8-K20W
N365-1505ZNE-PW4-1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Detailed Material Wiper Length BS
(mm)

49.00 €

10 8 Arbeitstage GusseisenK20W4.0

37.17 €

10 6 Arbeitstage GusseisenGC10208.0

49.00 €

10 8 Arbeitstage GusseisenK20W8.0

38.20 €

10 6 Arbeitstage StahlGC10304.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle N (0°) Available corners 8
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 15.0 Tip Thickness S(mm) 5.66 Maximum Cutting Ap(mm) 6
Dimensions la(mm) 6.4 Tip hand (right or left) No-hand Tip Size 15
Machining State Wiper

Technischer Support