CoroMill 390-Schneider mit langer Kante

CoroMill 390-Schneider mit langer Kante

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Diese Wendeschneidplatten-Messerköpfe von SANDVIK vereinen langlebige Schneidplatten und fortschrittliche Geometrien, um große Materialvolumen effizient und präzise zu zerspanen. Sie können auch zügig ersetzt werden, was lange Stillstandszeiten verhindert. Eine breite Auswahl an weiteren Messerköpfen in diversen Abmessungen und Toleranzgrenzen ist in unserem Onlineshop erhältlich. Die Messerköpfe bieten dank präzisionsgefertigter Wendeschneidplatten bemerkenswerte Schnittqualität und Maßgenauigkeit, perfekt für anspruchsvolle Bearbeitungen und lange Standzeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R390-012B16-11L
R390-016B16-11L
R390-020B20-11L
R390-020B20-11M
R390-025B25-11H
R390-025B25-11L
R390-025B25-11M
R390-025B25-17L
R390-032B32-11H
R390-032B32-11L
R390-032B32-11M
R390-032B32-17L
R390-032B32-17M
R390-040B32-11H
R390-040B32-11M
R390-040B32-17H
R390-040B32-17L
R390-040B32-17M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions λs
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Blade distribution

374.95 €

1 6 Arbeitstage 12Behandlung68161106860044.52011.480.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

425.24 €

1 6 Arbeitstage 16Behandlung73162104150049.52513.430.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

449.82 €

1 6 Arbeitstage 20Behandlung81202103460056.52510.270.3Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

475.56 €

1 8 Arbeitstage 20Grobe und mittelgrobe Verarbeitung81203103460056.52510.270.3Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

524.68 €

1 6 Arbeitstage 25Grobe und mittelgrobe Verarbeitung88254103650056.53217.060.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

475.56 €

1 6 Arbeitstage 25Behandlung88252103650056.53217.060.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

500.11 €

1 6 Arbeitstage 25Grobe und mittelgrobe Verarbeitung88253103650056.53217.060.4Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

475.56 €

1 6 Arbeitstage 25Behandlung8825215.73080056.53211.550.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

600.72 €

1 6 Arbeitstage 32Grobe und mittelgrobe Verarbeitung100325103100064.54019.460.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

524.68 €

1 6 Arbeitstage 32Behandlung100322103100064.54019.460.6Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

550.42 €

1 6 Arbeitstage 32Grobe und mittelgrobe Verarbeitung100323103100064.54019.460.6Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

524.68 €

1 6 Arbeitstage 32Behandlung10032215.72560064.54013.150.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

550.42 €

1 6 Arbeitstage 32Grobe und mittelgrobe Verarbeitung10032315.72560064.54013.150.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

649.84 €

1 6 Arbeitstage 40Grobe und mittelgrobe Verarbeitung110326102700074.55021.930.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

600.72 €

1 8 Arbeitstage 40Grobe und mittelgrobe Verarbeitung110324102700074.55021.930.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

600.72 €

1 6 Arbeitstage 40Grobe und mittelgrobe Verarbeitung11032415.72190074.55014.780.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

550.42 €

1 6 Arbeitstage 40Behandlung11032215.72190074.55014.780.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

574.97 €

1 6 Arbeitstage 40Grobe und mittelgrobe Verarbeitung11032315.72190074.55014.780.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type Weldon Shank Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90 Tip Size(mm) 18

Technischer Support