CoroMill 590-Schneider

CoroMill 590-Schneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ein leichtschneidiger Planfräser, der für die Hochgeschwindigkeitsschlichtbearbeitung geeignet ist
[Merkmale]
Das Werkzeug ist mit einer gezahnten Schnittstelle für erhöhte Stabilität und reduzierten Rundlauf ausgelegt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R590-063Q22S-11M
R590-080Q27A-11M
R590-080Q27S-11M
R590-100Q32A-11M
R590-100Q32S-11M
R590-125Q40A-11M
R590-125Q40S-11M
R590-160Q40A-11M
RA590-080J25A-11M
RA590-080J25S-11M
RA590-100J31A-11M
RA590-100J31S-11M
RA590-125J38A-11M
RA590-125J38S-11M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Engine Speed n max Details Type Mass
(kg)
Specifications Tip tightening torque
(Nm)

1,252.24 €

1 6 Arbeitstage 63mm4022535100Arbor Mounted0.7Cross Pitch (Medium Flutes)50

1,588.32 €

1 8 Arbeitstage 80mm5027627500Arbor Mounted0.3Cross Pitch (Medium Flutes)50

1,437.66 €

1 8 Arbeitstage 80mm5027627500Arbor Mounted1.5Cross Pitch (Medium Flutes)90

1,785.33 €

1 8 Arbeitstage 100mm5032623800Arbor Mounted0.5Cross Pitch (Medium Flutes)200

1,623.09 €

1 8 Arbeitstage 100mm5032623800Arbor Mounted2.1Cross Pitch (Medium Flutes)200

2,480.68 €

1 8 Arbeitstage 125mm6340820700Arbor Mounted0.8Cross Pitch (Medium Flutes)230

2,248.89 €

1 8 Arbeitstage 125mm6340820700Arbor Mounted3.3Cross Pitch (Medium Flutes)230

3,237.66 €

1 14 Arbeitstage 160mm63401017900Arbor Mounted1.7Cross Pitch (Medium Flutes)230

1,588.32 €

1 8 Arbeitstage 80mm5025.4627500Arbor Mounted (FMA Type)0.3Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body50

1,437.66 €

1 8 Arbeitstage 80mm5025.4627500Arbor Mounted (FMA Type)1.5Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body90

1,785.33 €

1 8 Arbeitstage 100mm6331.75623800Arbor Mounted (FMA Type)0.5Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body200

1,623.09 €

1 8 Arbeitstage 100mm6331.75623800Arbor Mounted (FMA Type)2.1Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body200

2,480.68 €

1 8 Arbeitstage 125mm6338.1820700Arbor Mounted (FMA Type)0.8Cross Pitch (Medium Flutes), Aluminum Body230

2,248.89 €

1 8 Arbeitstage 125mm6338.1820700Arbor Mounted (FMA Type)3.3Cross Pitch (Medium Flutes), Steel Body230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Mounting Method Welle
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Dimension L3(mm) -
Dimensions D 5m(mm) - Coolant Coolant Center-Through Cutting Angle (κr)(°) 90
Tip Size(mm) 11 Blade distribution Equal division Program Length(mm) -

Technischer Support