Hersteller-Teilenummer: R590-110508H-PR2-KM-CB50
Marke: SANDVIK
Preis: 129.46 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R590-110508H-PR2-KM-CB50
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | work material | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Corner R(mm) | 0.8 | Detailed Material | CB50 |
Maximum Cutting Ap(mm) | 2 | Dimensions la(mm) | 2 | Wiper Length BS(mm) | 1.5 |
Bκε(mm) | - | Tip hand (right or left) | Right-hand | Dimensions iW(mm) | 11.5 |
Tip Size | 11 | Machining State | Medium | Features of the blade tip | Sharp Blade with High Precision |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften