Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L590-1105H-ZC2-KL-CB50
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | work material | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Detailed Material | CB50 | Maximum Cutting Ap(mm) | 1.2 |
Dimensions la(mm) | 3 | Wiper Length BS(mm) | 2.35 | Bκε(mm) | 30 |
Tip hand (right or left) | Left-hand | Dimensions iW(mm) | 11.5 | Tip Size | 11 |
Machining State | Light | Features of the blade tip | Sharp Blade with High Precision |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 590-Diamant-Spitze, die Teilenummer ist L590-1105H-ZC2-KL-CB50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L590-1105H-ZC2-KL-CB50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften