CoroMill 590 Diamond Wischerspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L590-1105H-ZC2-KW-CB50
R590-1105H-ZC2-KW-CB50
R590-110508H-PR2-KW-CB50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Corner R
(mm)
Maximum Cutting Ap
(mm)
Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Bκε
(mm)
Tip hand (right or left)

180.69 €

5 6 Arbeitstage Gusseisen-1.235.9230Left-hand

180.69 €

5 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte-1.235.9230Right-hand

180.69 €

5 6 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte0.8226.8-Right-hand

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige Available corners 1
Detailed Material CB50 Dimensions iW(mm) 11.5 Tip Size 11
Machining State Y-Bar Features of the blade tip Sharp Blade with High Precision

Technischer Support