CoroMill 690-Endschneide-Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
690-100508M-E-SL-1030
690-100508M-E-SL-2040
690-100508M-E-SL-S30T
690-100508M-E-SL-S40T
690-100510M-P-SL-1030
690-100510M-P-SL-2040
690-100510M-P-SL-S30T
690-100510M-P-SL-S40T
690-100512M-E-SL-S30T
690-100512M-E-SL-S40T
690-100516M-E-SL-1030
690-100516M-E-SL-S40T
690-100531M-E-SL-1030
690-100531M-E-SL-S30T
690-100531M-E-SL-S40T
690-140608M-E-SL-1030
690-140608M-E-SL-2040
690-140608M-E-SL-S30T
690-140608M-E-SL-S40T
690-140610M-P-SL-1030
690-140610M-P-SL-2040
690-140610M-P-SL-S30T
690-140610M-P-SL-S40T
690-140612M-E-SL-S30T
690-140612M-E-SL-S40T
690-140616M-E-SL-1030
690-140616M-E-SL-S30T
690-140616M-E-SL-S40T
690-140620M-E-SL-S40T
690-140624M-E-SL-S40T
690-140631M-E-SL-S30T
690-140650M-E-SL-S30T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Wiper Length BS
(mm)
Dimensions iW
(mm)
Tip Size

39.96 €

10 8 Arbeitstage Sonstige2105.20.8GC103010110.0110

39.03 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.20.8GC204010110.0110

38.24 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.20.8S30T10110.0110

38.24 €

10 8 Arbeitstage Sonstige2105.20.8S40T10110.0110

39.96 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)4105.21.0GC103010-10.0110

39.03 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)4105.21.0GC204010-10.0110

38.24 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)4105.21.0S30T10-10.0110

38.24 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)4105.21.0S40T10-10.0110

38.24 €

10 8 Arbeitstage Sonstige2105.21.2S30T10110.0110

38.24 €

10 8 Arbeitstage Sonstige2105.21.2S40T10110.0110

39.96 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.21.6GC103010110.0110

38.24 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.21.6S40T10110.0110

39.96 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.23.1GC103010110.0110

38.24 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.23.1S30T10110.0110

38.24 €

10 6 Arbeitstage Sonstige2105.23.1S40T10110.0110

44.46 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.350.8GC103014.75114.514

43.26 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.350.8GC204014.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.350.8S30T14.75114.514

40.93 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.350.8S40T14.75114.514

44.46 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)414.56.351.0GC103014.75-14.514

44.01 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)414.56.351.0GC204014.75-14.514

42.47 €

10 8 Arbeitstage S (quadratisch)414.56.351.0S30T14.75-14.514

40.93 €

10 6 Arbeitstage S (quadratisch)414.56.351.0S40T14.75-14.514

42.47 €

10 8 Arbeitstage Sonstige214.56.351.2S30T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.351.2S40T14.75114.514

44.46 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.351.6GC103014.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.351.6S30T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.351.6S40T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.352S40T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.352.4S40T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.353.1S30T14.75114.514

42.47 €

10 6 Arbeitstage Sonstige214.56.355S30T14.75114.514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle P (11°) work material Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Machining State Light

Technischer Support