Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 0.5 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
58.29 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 0.5 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 0.8 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
79.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 4 | 0.8 | GC1010 | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
58.29 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 1.6 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
55.24 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 1.6 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 2.4 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 3.1 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
57.31 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 3.1 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 4.0 | H13A | 16 | 1 | 11 | 16 | Light | 20 | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 4.0 | H13A | 12 | 1 | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
57.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 5 | H13A | 16 | - | 11 | 16 | Light | 20 | ||
58.29 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 4 | 5 | H13A | 12 | - | 11 | 16 | Medium | 20 | ||
77.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 0.5 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
76.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 0.8 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
105.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 0.8 | GC1010 | 18 | 1 | 16 | 22 | Light | 29 | ||
76.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 1.6 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
76.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 2 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
77.58 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 3.1 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
76.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 4.0 | H13A | 18 | 1 | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
76.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 5.5 | H13A | 18 | - | 16 | 22 | Medium | 29 | ||
76.27 € | 10 | 6 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 5 | 6.4 | H13A | 18 | - | 16 | 22 | Medium | 29 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | E (20°) | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Dimension L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften