CoroMill R216F-Kugelkopffräser-Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216F-0824E-L-1010
R216F-0824E-L-P20A
R216F-1026E-L-1010
R216F-1026E-L-P20A
R216F-1230E-L-1010
R216F-1230E-L-P20A
R216F-1640E-L-1010
R216F-1640E-L-P20A
R216F-2560E-L-1010
R216F-2560E-L-P20A
R216F-3070E-L-1010
R216F-3070E-L-P20A
R216F-3270E-L-1010
R216F-3270E-L-P20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Detailed Material Maximum Cutting Ap
(mm)
Tip Size

110.72 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte82.4GC101048

100.14 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte82.4P20A48

122.24 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte102.6GC1010510

112.46 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte102.6P20A510

130.21 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte123GC1010612

117.76 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte123P20A612

101.88 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte164GC1010816

131.79 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte164P20A816

138.00 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte256GC101012.525

125.03 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte256P20A12.525

173.17 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte307GC10101530

156.51 €

5 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte307P20A1530

173.17 €

5 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte327GC10101632

156.51 €

5 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte327P20A1632

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige Available corners 1
Tip hand (right or left) Right-hand Machining State Light iC tolerance(mm) +0/-0.016

Technischer Support