CoroMill R216-Kugelkopffräser-Spitze

CoroMill R216-Kugelkopffräser-Spitze
Kugelkopffräser-Einsatz für das Vorschlichten von Profilen, der eine hohe Produktivität und eine hohe Spanabfuhr erreicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216-20T3M-M-1010
R216-20T3M-M-2040
R216-20T3M-M-4220
R216-20T3M-M-H13A
R216-1202M-M-1010
R216-1603M-M-1010
R216-1603M-M-2040
R216-1603M-M-4220
R216-1603M-M-H13A
R216-2504M-M-1010
R216-2504M-M-2040
R216-2504M-M-4220
R216-3006M-M-1010
R216-3206M-M-1010
R216-3206M-M-1025
R216-3206M-M-2040
R216-3206M-M-4220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Dimension L
(mm)
Cutter Diameter

65.03 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte3.9710GC101017.92020

66.79 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3.9710GC204017.92020

63.93 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte3.9710GC422017.92020

46.30 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3.9710H13A17.92020

53.58 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte2.386GC101010.81212

57.49 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte3.188GC101014.41616

58.82 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3.188GC204014.41616

57.49 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte3.188GC422014.41616

40.74 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3.188H13A14.41616

76.63 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte4.7612.5GC101022.324.925

77.17 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung4.7612.5GC204022.324.925

75.33 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte4.7612.5GC422022.324.925

95.75 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.3515GC101026.929.930

94.16 €

10 6 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.3516GC101028.631.832

88.06 €

10 6 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte6.3516GC102528.631.832

96.55 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6.3516GC204028.631.832

94.16 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte6.3516GC422028.631.832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Available corners 2
Tip hand (right or left) Right-hand Machining State Medium

Technischer Support