Kassettenhalter für Drehverarbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L175.32-3223-30
L175.32-3223-1911
L177.32-3219-19
L177.32-3219-1911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Dimension l2
(mm)
Tip Size iC Gauge Chip

377.27 €

1 6 Arbeitstage 3122.6233542.2301.181LNMX30 19 40

355.47 €

1 8 Arbeitstage 31.520.52335.943.5193/4CNMX 19 19 40

315.84 €

1 8 Arbeitstage 3118.619.13542.2193/4LNMX 19 19 40

355.47 €

1 6 Arbeitstage 31.518.119.13542.2193/4CNMX 19 19 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Linke Hand Function Height(mm) 32

Technischer Support