Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (D₄) (mm) | Twist (mm²) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | - | - | 25.00 | Long Type | |
125.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 10 | 8 | 63 | 24 | 5.6 | 25.00 | - | |
145.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | - | - | 31.50 | Long Type | |
167.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 72 | 29 | 7.5 | 31.50 | - | |
204.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | - | - | 40.00 | Long Type | |
233.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 12 | 83 | 35 | 9.3 | 40.00 | - | |
248.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | - | - | 45 | Long Type | |
284.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 100 | 50 | 11.5 | 45 | - | |
317.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 14 | 83 | - | - | 56 | Long Type | |
400.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | - | - | 63.00 | Long Type | |
460.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 20 | 16 | 115 | 63 | 15.5 | 63.00 | - | |
713.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 20 | 125 | 70 | 19.5 | 80.00 | - | |
951.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 25 | 135 | 75 | 24 | 100.00 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Nut | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Torsion Angle Details(°) | -40 | Blade diameter tolerance | h12 | Shank diameter tolerance | h5 |
Material type | H10F | Blade | Cordell | core thickness(TW) | <50 |
Rake angle γ(°) | 9-12 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping, center cut | Drilling | Drilling Tool |
End Mill Design | With chamfer or without chamfer, square | Shank Type | Cylindrical shank | Rotation Direction | Right-hand |
Coolant | External Lubrication | Specifications | Center Cut/Rough/Cordell |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter (D₄)(mm)
Twist(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften