Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
TDS10015-A-40 |
TDS10015-A-60 |
TDS10015-A-80 |
TDS10015-A-100 |
TDS10015-A-120 |
TDS10015-A-150 |
TDS10015-A-180 |
TDS10015-A-240 |
TDS10015-A-320 |
TDS10015-A-400 |
TDS10015-Z-40 |
TDS10015-Z-60 |
TDS10015-Z-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Schleifkörper A | |
14.08 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper A | |
14.02 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper A | |
14.04 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Schleifkörper A | |
13.99 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | Schleifkörper A | |
14.01 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | Schleifkörper A | |
14.05 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | Schleifkörper A | |
14.02 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | Schleifkörper A | |
13.99 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | Schleifkörper A | |
13.97 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | Schleifkörper A | |
14.29 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Schleifkörper Z | |
14.19 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Schleifkörper Z | |
14.19 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | Schleifkörper Z |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Deep scratches from initial grinding can be prevented by adding curvature on the edge of the polishing cloth. Smooth cutting quality is sustained until the very end. Disk can be applied horizontally. |
Application | For heavy grinding surface polishing of stainless steel or metals, welding bead removal and deburring, chamfering and rust removal, paint stripping |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften