Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RF18022-40
Type | Vielblattscheibe | Diameter(mm) | 180 | Shaft Diameter(mm) | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 40 | Abrasive grain | Schleifkörper A | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 8400 |
Width(mm) | 15 | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Gap between a polishing cloth and another polishing cloth is wide, preventing clogging even when rust or paint is peeled off. Furthermore, since polishing cloth is upright, it will not scratch any work piece by striking it strongly. Suitable for polishing, paint coat removing, and rust removing of ferrous and non-ferrous metals, as well as peeling of bark off wood. |
Application | For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, paint removal |
Sie befinden sich auf der Seite für Radialrad, die Teilenummer ist RF18022-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RF18022-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften