Polierräder【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW10025-100
FW10025-240
FW12525-120
FW12525-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))

79.35 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1001007000

89.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1002407000

109.68 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1251206000

84.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1254006000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Shaft Diameter(mm) 12.7 Abrasive grain Nicht verfügbar
Width(mm) 25 Compatible Tools Hand grinder (air, electric) Features Polishing cloth operates that spreads due to centrifugal force. By changing the rotational speed, the contact with the workpiece can be freely adjusted. For hard, flat workpieces, increase the rotational speed and for soft workpieces with irregular shapes, reduce the rotational speed before work. It is possible to do various work from removing tough rust to polishing curved surfaces and adding hair lines.
Application For removal of rust, cleaning, and polishing of flat and curved surfaces

Technischer Support