SoftFinish® Drehmomentschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

362T3

Teilenummer
362T3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.66 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Schaftlänge L (mm) 60 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kautschuk Tip Shape Torx w/o Tamper Proofing
Tip standards 2 T3 Shaft Diameter / Shaft Width(mm) 2.5 Full length L1(mm) 164
Maximum Grip Diameter(mm) 23 Mass(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für SoftFinish® Drehmomentschrauber, die Teilenummer ist 362T3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 362T3.

Technischer Support