Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC1600
Product Category | Heiz- und Kühlgeräte | Accessory | Spray Unit, Tip Nozzle, Permanent Magnet | Nozzle Nominal Size | 1/4,1/8,1/16 |
---|---|---|---|---|---|
Spray Unit Length(mm) | 320 | Magnet + Manifold Size(mm) | 36×60×32 | Operating Hydraulic Pressure(Bar) | 2~3.4 |
Flow Rate(l/h) | 940 | Maximum Operating Temperature(°C) | 80 | Features | Intended for cutting fluid use as a general rule. |
Sie befinden sich auf der Seite für Noga, Cool, die Teilenummer ist MC1600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC1600.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften