CoroMill Plura, Hartmetall-Vollmaterial-Schrupp-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216.33-08030-BS09K-1640
R216.33-10030-BS11K-1640
R216.33-12030-BS12K-1640
R216.33-14030-BS14K-1640
R216.33-16030-BS16K-1640
R216.33-20030-BS20K-1640
R216.34-06040-BC13K-1640
R216.34-08040-BC19K-1640
R216.34-10040-BC22K-1640
R216.34-12040-BC26K-1640
R216.34-14040-BC26K-1640
R216.34-16040-BC32K-1640
R216.34-18040-BC32K-1640
R216.34-20040-BC38K-1640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Twist
(mm²)
Program Length l₁
(mm)
Torsion Angle Details
(°)
Shank length

165.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8936584540-30Short Type

232.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011310665646-30Short Type

284.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12123127371.0050.5-30Short Type

363.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14143147580.0052.5-30Short Type

456.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16163168290.0058-30Short Type

708.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202032092112.0067-30Short Type

138.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 613465725.0039-40Long Type

184.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 819486331.5045-40Long Type

259.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10224107240.0052-40Long Type

315.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1226412834560.5-40Long Type

403.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1426414835660.5-40Long Type

507.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16324169263.0068-40Long Type

647.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 18324189271.0068-40Long Type

786.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 203842010480.0079-40Long Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Type Schruppen Coating PVD
Machining Application Nut Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance h12
Shank diameter tolerance h6 Material type GC1640 Blade Cordell
core thickness(TW) 50-60 Rake angle γ(°) 9-12 Other Processing Applications Pocket machining, ramping
Drilling Drilling Tool End Mill Design With chamfer or without chamfer, square Shank Type Weldon Shank
Rotation Direction Right-hand Coolant External Lubrication Specifications Center Cut/Cordell/Hardness ≤ 28 HRC

Technischer Support