Standard Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH6400

Teilenummer
PH6400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 203
Arm Length (2)(mm) 185 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.7 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet
Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp. Features 4 Arm is nickel-plated.

Sie befinden sich auf der Seite für Standard Long Strut Type PH Holder with Fine Tip Adjustment Mechanism, die Teilenummer ist PH6400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH6400.

Technischer Support