Standard Dial Gauge Holder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DG1030

Teilenummer
DG1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

171.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device φ8 (6 x 8 mm, with Adapter)
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Arm Size(mm) 110×102 Arm Holding Force(kg) Approx. 4

Sie befinden sich auf der Seite für Standard Dial Gauge Holder, die Teilenummer ist DG1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG1030.

Technischer Support