Teilenummer
|
---|
CJ0434 |
CJ0504 |
CJ0605 |
CJ0706 |
CJ0806 |
CJ0836 |
CJ1006 |
CJ1046 |
CJ1158 |
CJ1248 |
CJ1501 |
CJ1651 |
CJ1658 |
CJ1901 |
CJ2051 |
CJ2301 |
CJ2501 |
CJ2812 |
CJ3112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | 4 | 1.3 | 40 | ||
30.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 4 | 1.5 | 40 | ||
30.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 5 | 1.5 | 45 | ||
32.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 6 | 1.8 | 50 | ||
34.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 2 | 50 | ||
33.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.3 | 6 | 2 | 50 | ||
40.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.5 | 50 | ||
41.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4 | 6 | 2.5 | 50 | ||
42.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11.5 | 8 | 2.8 | 56 | ||
44.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.4 | 8 | 2.8 | 56 | ||
44.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 10 | 3.2 | 60 | ||
54.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.5 | 10 | 3.2 | 60 | ||
54.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.5 | 8 | 3.2 | 60 | ||
70.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 10 | 3.5 | 63 | ||
74.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.5 | 10 | 3.5 | 63 | ||
92.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 10 | 3.8 | 67 | ||
102.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 10 | 3.8 | 67 | ||
112.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 12 | 4 | 71 | ||
105.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 12 | 4.2 | 71 |
Loading...
Tip angle (θ) | 90 | Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften