Kobalt-Hochgeschwindigkeits-Senker (Co5) , 3 Nuten, 90°, CBN-Polierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CJ0635C
CJ0836C
CJ1046C
CJ1248C
CJ1651C
CJ2051C
CJ2501C
CJ3112C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (φ)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

33.74 €

1 6 Arbeitstage 6.351.5454534644019662412-1813

39.22 €

1 6 Arbeitstage 8.362504534644019679412-1848

44.68 €

1 6 Arbeitstage 10.462.5504534644019686412-1872

49.05 €

1 6 Arbeitstage 12.482.8564534644019693412-1902

57.69 €

1 6 Arbeitstage 16.5103.2604534644019709412-1937

78.66 €

1 5 Arbeitstage 20.5103.563--

115.56 €

1 6 Arbeitstage 25103.8674534644019723412-1996

105.88 €

1 5 Arbeitstage 31124.271--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 90 Work material Edelstahl Single blade, two blades Einzelklinge
Tool Material Type Kobalt HSS

Technischer Support