Teilenummer
|
---|
TTB62R |
TTB62R-1 |
TTB62R-2 |
TTB62R-3 |
TTB62R-4 |
TTB62R-5 |
TTB62R-7 |
TTB62R-9 |
TTB62R-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25° | 10 | ||
83.82 € | 10 | 7 Arbeitstage | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 12 | 16 | 5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
88.72 € | 10 | 7 Arbeitstage | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 14 | 20 | 5.5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
117.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 17 | 24 | 7 | 4 | 4 | 20° | 10 | ||
126.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 18 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
125.01 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 20 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
126.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 22 | 32 | 8 | 6 | 6 | 20° | 10 | ||
184.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 28 | 38 | 10 | 8 | 8 | 20° | 5 | ||
348.46 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 32 | 45 | 11 | 10 | 10 | 20° | 5 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
θ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften